Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC150EUM-V4A
Leistungsdaten | |||||||||
TYPEN | Max. Energieaufnahme | Effektive Masse | Rückstellk. min. N | Rückstellk. max. N | Rückstellzeit s | 1 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg | ||
W3 Nm/hub | W4 Nm/h | me min. kg | me max. kg | ||||||
MC5EUM-1-B | 0,68 | 2.040 | 0,5 | 4,4 | 1 | 5 | 0,2 | 2 | 0,003 |
MC5EUM-2-B | 0,68 | 2.040 | 3,8 | 10,8 | 1 | 5 | 0,2 | 2 | 0,003 |
MC5EUM-3-B | 0,68 | 2.040 | 9,7 | 18,7 | 1 | 5 | 0,2 | 2 | 0,003 |
MC9EUM-1-B | 1 | 2.000 | 0,6 | 3,2 | 2 | 4 | 0,3 | 2 | 0,004 |
MC9EUM-2-B | 1 | 2.000 | 0,8 | 4,1 | 2 | 4 | 0,3 | 2 | 0,004 |
MC10EUML-B | 1,25 | 4.000 | 0,3 | 2,7 | 2 | 4 | 0,6 | 3 | 0,007 |
MC10EUMH-B | 1,25 | 4.000 | 0,7 | 5 | 2 | 4 | 0,6 | 3 | 0,007 |
MC25EUML | 2,8 | 22.600 | 0,7 | 2,2 | 3 | 6 | 0,3 | 2 | 0,020 |
MC25EUM | 2,8 | 22.600 | 1,8 | 5,4 | 3 | 6 | 0,3 | 2 | 0,020 |
MC25EUMH | 2,8 | 22.600 | 4,6 | 13,6 | 3 | 6 | 0,3 | 2 | 0,020 |
MC30EUM-1 | 3,5 | 5.600 | 0,4 | 1,9 | 2 | 6 | 0,3 | 2 | 0,010 |
MC30EUM-2 | 3,5 | 5.600 | 1,8 | 5,4 | 2 | 6 | 0,3 | 2 | 0,010 |
MC30EUM-3 | 3,5 | 5,600 | 5 | 15 | 2 | 6 | 0,3 | 2 | 0,010 |
MC75EUM-1 | 9 | 28.200 | 0,3 | 1,1 | 4 | 9 | 0,3 | 2 | 0,035 |
MC75EUM-2 | 9 | 28.200 | 0,9 | 4,8 | 4 | 9 | 0,3 | 2 | 0,035 |
MC75EUM-3 | 9 | 28.200 | 2,7 | 36,2 | 4 | 9 | 0,3 | 2 | 0,035 |
MC75EUM-4 | 9 | 28.200 | 25 | 72 | 4 | 9 | 0,3 | 2 | 0,035 |
Leistungsdaten | |||||||||
TYPEN | Max. Energieaufnahme | Effektive Masse | |||||||
W3 Nm/hub | W4 Nm/h | me min. kg | me max. kg | Rückstellk. min. N | Rückstellk. max. N | Rückstellzeit s | 1 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg | |
MC150EUM | 20 | 34.000 | 0,9 | 10 | 3 | 8 | 0,4 | 4 | 0,06 |
MC150EUMH | 20 | 34.000 | 8,6 | 86 | 3 | 8 | 0,4 | 4 | 0,06 |
MC150EUMH2 | 20 | 34.000 | 70,0 | 200 | 3 | 8 | 0,4 | 4 | 0,06 |
MC150EUMH3 | 20 | 34.000 | 181,0 | 408 | 3 | 8 | 1,0 | 4 | 0,06 |
MC225EUM | 41 | 45.000 | 2,3 | 25 | 4 | 9 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC225EUMH | 41 | 45.000 | 23,0 | 230 | 4 | 9 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC225EUMH2 | 41 | 45.000 | 180,0 | 910 | 4 | 9 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC225EUMH3 | 41 | 45.000 | 816,0 | 1.814 | 4 | 9 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC600EUM | 136 | 68.000 | 9,0 | 136 | 5 | 10 | 0,6 | 2 | 0,31 |
MC600EUMH | 136 | 68.000 | 113,0 | 1.130 | 5 | 10 | 0,6 | 2 | 0,31 |
MC600EUMH2 | 136 | 68.000 | 400,0 | 2.300 | 5 | 10 | 0,6 | 2 | 0,31 |
MC600EUMH3 | 136 | 68.000 | 2.177,0 | 4.536 | 5 | 10 | 0,6 | 2 | 0,31 |
Leistungsdaten | |||||||||
TYPEN | Max. Energieaufnahme | Effektive Masse | |||||||
W3 Nm/Hub | W4 Nm/h | me min. kg | me max. kg | Rückstellk. min. N | Rückstellk. max. N | Rückstellzeit s | 1 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg | |
MC150EUM-V4A | 20 | 34.000 | 0,9 | 10 | 3 | 5 | 0,4 | 4 | 0,06 |
MC150EUMH-V4A | 20 | 34.000 | 8,6 | 86 | 3 | 5 | 0,4 | 4 | 0,06 |
MC150EUMH2-V4A | 20 | 34.000 | 70,0 | 200 | 3 | 5 | 0,4 | 4 | 0,06 |
MC150EUMH3-V4A | 20 | 34.000 | 181,0 | 408 | 3 | 5 | 1,0 | 4 | 0,06 |
MC225EUM-V4A | 41 | 45.000 | 2,3 | 25 | 4 | 6 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC225EUMH-V4A | 41 | 45.000 | 23,0 | 230 | 4 | 6 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC225EUMH2-V4A | 41 | 45.000 | 180,0 | 910 | 4 | 6 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC225EUMH3-V4A | 41 | 45.000 | 816,0 | 1.814 | 4 | 6 | 0,3 | 4 | 0,13 |
MC600EUM-V4A | 136 | 68.000 | 9,0 | 136 | 5 | 9 | 0,6 | 2 | 0,31 |
MC600EUMH-V4A | 136 | 68.000 | 113,0 | 1.130 | 5 | 9 | 0,6 | 2 | 0,31 |
MC600EUMH2-V4A | 136 | 68.000 | 400,0 | 2.300 | 5 | 9 | 0,6 | 2 | 0,31 |
MC600EUMH3-V4A | 136 | 68.000 | 2.177,0 | 4.536 | 5 | 9 | 0,6 | 2 | 0,31 |
Teilenummer
|
---|
MC150EUM-V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkorpus, Zubehör | Aufbau | Hub S (mm) | Nominal Mounting Screw T | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Orifice Method | Betriebsumgebung | Haupteinheits-Material | Maximum Collision Velocity (m/s) | Minimum Collision Velocity (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Maximum Effective Weight Value (kgf) | Maximum Piston Rod Return Force (N) | Aussen - D (Ø) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Pitch | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Korpus | [Vorgefertigte Ausführung] Selbstkorrektur-Formel | 12.5 | M14 | 14 | 20 | Irregular multi orifice | Standard | Rostfreier Stahl | 6 | 0.08 | 86.6 | 10 | 5 | 14 | 4 | 0~66 | 1.5 | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend, Edelstahl |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ACE Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend, die Teilenummer ist MC150EUM-V4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC150EUM-V4A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aufbau
Ausführung
Grundkorpus, Zubehör
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. absorbierte Energie(J)
Orifice Method
Betriebsumgebung
Haupteinheits-Material
Maximum Collision Velocity(m/s)
Minimum Collision Velocity(m/s)
Gesamtlänge L(mm)
Maximum Effective Weight Value(kgf)
Maximum Piston Rod Return Force(N)
Aussen - D(Ø)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Pitch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MC10EUMH-B |
MC10EUML-B |
MC150EUM |
MC150EUMH |
MC150EUMH-V4A |
MC150EUMH2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundkorpus, Zubehör | Aufbau | Hub S (mm) | Nominal Mounting Screw T | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Orifice Method | Betriebsumgebung | Haupteinheits-Material | Maximum Collision Velocity (m/s) | Minimum Collision Velocity (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Maximum Effective Weight Value (kgf) | Maximum Piston Rod Return Force (N) | Aussen - D (Ø) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Pitch | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend | |
125.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend | |
126.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend | |
340.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Korpus | [Vorgefertigte Ausführung] Selbstkorrektur-Formel | 12.5 | M14 | 14 | 20 | Irregular multi orifice | Standard | Rostfreier Stahl | 6 | 0.08 | 86.6 | 86 | 5 | 14 | 4 | 0~66 | 1.5 | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend, Edelstahl | |
161.77 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend |