Saugnapf, Luft-Pinzetten, antistatisches Modell mit eingebautem Ventil.

Saugnapf, Luft-Pinzetten, antistatisches Modell mit eingebautem Ventil.
  • Mengenrabatt
The pen-type body includes a vacuum pad and a vacuum generator . * CAD data for this series is being revised It will be available as soon as the modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VTB-EG-1RE
VTB-EG-1RE-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form des Saugnapfhalters

48.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R

48.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard Gerätefußform Allgemeine Form Befestigungsmethode Einführbar
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard / Antistatische Diffusion Farbe Schwarz
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Vakuumniveau 90 Außendurchmesser D(ø) 1
Volle Länge B(mm) 171.4 Schraube zur Befestigung des Grundkörpers NA

Technischer Support