Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 20 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 20 und 60 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.
Herstellerdetails:
Hält höhere Belastungen als der #500SP5. Zeigt eine hervorragende Verschleißfestigkeit bei Anwendungen mit hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HPB-203020 |
HPB-253530 |
HPB-304040 |
HPB-405040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20 | 30 | 20 | |
103.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 30 | ||
117.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 40 | ||
107.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 | 40 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Achspassung | d8 / e7 / f7 | Gehäusepassung | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.10 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 73 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
Betriebsumgebung | Standard | Buchsenzahl | Einfach | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften