Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-B3 16X130-SI
Teilenummer
|
---|
D-B3 16X130-SI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff Kautschukteil | Breite A (mm) | Lastwiderstand (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | [Beschichtung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | [Silikon] Siliziumkautschuk | 60 | 6.86 | 130 | 17 | 16 | Leistung der Vibrationsdämpfung |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller mit Gummiunterseite für leichte Schwingungsdämpfung D-AⅢ / D-AⅢ / FR / D-AⅢ / SI / D-BⅢ / D-BⅢ / FR / D-BⅢ / SI, die Teilenummer ist D-B3 16X130-SI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-B3 16X130-SI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenwerkstoff
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Verschlussplatte
Oberflächenbehandlung
Werkstoff Kautschukteil
Ausführung
Breite A(mm)
Lastwiderstand(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D-A3 10X50SUS |
D-A3 12-150-SUS-FR |
D-A3 12X100SUS |
D-B3 16X150 |
D-B3 16X150-SI |
D-B3 16X180 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff Kautschukteil | Breite A (mm) | Lastwiderstand (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | Chloropren-Kautschuk | 40 | 2.94 | 50 | 13 | 10 | Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | Ethylen-Propylen-Kautschuk | 50 | 4.9 | 150 | 15 | 12 | Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | |
12.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | Chloropren-Kautschuk | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | |
11.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | [Beschichtung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | Chloropren-Kautschuk | 60 | 6.86 | 150 | 17 | 16 | Leistung der Vibrationsdämpfung | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | [Beschichtung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | [Silikon] Siliziumkautschuk | 60 | 6.86 | 150 | 17 | 16 | Leistung der Vibrationsdämpfung | |
11.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | [Beschichtung] Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | Chloropren-Kautschuk | 60 | 6.86 | 180 | 17 | 16 | Leistung der Vibrationsdämpfung |