Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-C3 24X150
Teilenummer
|
---|
D-C3 24X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | Lastwiderstand (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Gusseisen] EN-JL 1030 Äquiv. Guss | III-wertig chromatiert | 80 | 49 | 150 | 22 | 24 | Standard | kA |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard-Verschlussplatte | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller für schwere Gewichte (Modell mit breitem Stecksockel) D-CⅢ / D-CⅢ / S / D-CⅢ-W, die Teilenummer ist D-C3 24X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-C3 24X150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenwerkstoff
Verschlussplatte
Ausführung
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
Lastwiderstand(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D-C3 16X130SUS |
D-C3 16X200 |
D-C3 20X100 |
D-C3 24X150SUS |
D-C3 24X180 |
D-C3 24X180SUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | Lastwiderstand (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet | [Sonstige] Passivierung | 80 | 19.6 | 130 | 22 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | kA | |
22.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Gusseisen] EN-JL 1030 Äquiv. Guss | III-wertig chromatiert | 80 | 19.6 | 200 | 22 | 16 | Standard | kA | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Gusseisen] EN-JL 1030 Äquiv. Guss | III-wertig chromatiert | 80 | 39.2 | 100 | 22 | 20 | Standard | kA | |
98.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet | [Sonstige] Passivierung | 80 | 49 | 150 | 22 | 24 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | kA | |
33.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Gusseisen] EN-JL 1030 Äquiv. Guss | III-wertig chromatiert | 80 | 49 | 180 | 22 | 24 | Standard | kA | |
105.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet | [Sonstige] Passivierung | 80 | 49 | 180 | 22 | 24 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | kA |