Spurkranzrollen mit Kunststoffmantel / DF, Typ 1, Typ 2, Typ3 / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager (Teilenummern - CAD Download)

Spurkranzrollen mit Kunststoffmantel / DF, Typ 1, Typ 2, Typ3 / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 49, 245 N | 20.1, 300 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal



Mit den Spurkranzrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Spurkranzrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49, 245 N | 20.1 oder 300 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF-22-B0.5

Teilenummer
DF-22-B0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Flanschaußendurchmesser D1
(φ)

1.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2276-100.1 bis 200.01960.5826

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Mit Außenring Einzelflansch Außenring, Material Acetalharz
Betriebsumgebung Standard Zulässige Drehzahl(rpm) 300 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Sie befinden sich auf der Seite für Spurkranzrollen mit Kunststoffmantel / DF, Typ 1, Typ 2, Typ3 / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager, die Teilenummer ist DF-22-B0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF-22-B0.5.

Produktvarianten

Teilenummer
DF-17-B0.5
DF-17-H6
DF-19-H6
DF-22-H6
DF-23-H10
DF-26-B2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Flanschaußendurchmesser D1
(φ)

1.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle1766-20.1 bis 50.0490.5819

1.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle176-620.1 bis 50.049--19

2.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)197-6100.1 bis 200.0147--22

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)227-6100.1 bis 200.0196--26

2.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)238-1050.1 bis 100.098--24.75

1.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle26116-100.1 bis 200.01962832

Technischer Support