Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | reguläre Anforderungen / [Traglast] 9.8, 196 N | 4, 200 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 9.8, 196 N | 4 oder 200 N je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Polyacetal.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DR-22-A1
Teilenummer
|
---|
DR-22-A1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Betriebsumgebung | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Wellendurchmesser d1 (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | Standard | 22 | 7 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | 1 | 3.5 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen mit Kunststoffmantel / DR-A / POM-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach / Gewindestiftklemmung, die Teilenummer ist DR-22-A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-22-A1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Ausführung
Betriebsumgebung
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Wellendurchmesser d1(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DR-19-A0.5 |
DR-22-A2 |
DR-22-AH(1)-3.5-8019 |
DR-22-AH2.5-3.65 |
DR-26-A1 |
DR-26-AH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsart | Betriebsumgebung | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Wellendurchmesser d1 (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | Standard | 19 | 6 | 5 | 20.1 bis 50.0 | 29.4 | 0.5 | 3.5 | ||
1.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | Standard | 22 | 7 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | 2 | 3.5 | ||
1.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Mit abgedichteter Welle | Traglast / Standard | 22 | 7 | 4.5 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.0 | 3.5 | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Mit abgedichteter Welle | Traglast / Standard | 22 | 7 | 4.5 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2.5 | 3.65 | |
1.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | Standard | 26 | 7 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | 1 | 3.5 | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Mit abgedichteter Welle | Traglast / Standard | 26 | 7 | 4.5 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.0 | 3.5 |