Bockrollen / PKA, PKB, PKFA, PKFB, PKULB, PK / Guss-Korpus / Guss Felge, Kautschuk Felge / Guss, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / PKA, PKB, PKFA, PKFB, PKULB, PK / Guss-Korpus / Guss Felge, Kautschuk Felge / Guss, PUR, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 98, 480.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen



Verwendet werden die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 144 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 480.2 daN (kgf). Auf 80.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100PKULB

Teilenummer
100PKULB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)

68.43 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.00205.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit8045105701210047

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Feststehende Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / PKA, PKB, PKFA, PKFB, PKULB, PK / Guss-Korpus / Guss Felge, Kautschuk Felge / Guss, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist 100PKULB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100PKULB.

Produktvarianten

Teilenummer
100PKB
100PKFA
100PKFB
125PKA
125PKFA
125PKFB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)

53.00 €

1 5 Arbeitstage 14480.01~140.0098[Kautschuk] Kautschuk (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit8045105701210047

49.60 €

1 7 Arbeitstage 144140.01~220.00186.2[Stahl] EisenBenzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch8045105701210047

44.55 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.00186.2[Stahl] Eisen (mit Lagern)Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch8045105701210047

79.30 €

1 7 Arbeitstage 175140.01~220.00147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit10056125811712553

67.54 €

1 7 Arbeitstage 175140.01~220.00274.4[Stahl] EisenBenzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch10056125811712553

79.49 €

1 7 Arbeitstage 175140.01~220.00274.4[Stahl] Eisen (mit Lagern)Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch10056125811712553

Technischer Support