Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 98, 480.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen
Verwendet werden die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 144 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 480.2 daN (kgf). Auf 80.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
125PKA
Teilenummer
|
---|
125PKA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 | 140.01~220.00 | 147 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 56 | 125 | 81 | 17 | 125 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Feststehende Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / PKA, PKB, PKFA, PKFB, PKULB, PK / Guss-Korpus / Guss Felge, Kautschuk Felge / Guss, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist 125PKA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 125PKA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
100PKFA |
100PKFB |
100PKULB |
125PKFA |
125PKFB |
125PKULB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 186.2 | [Stahl] Eisen | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 80 | 45 | 105 | 70 | 12 | 100 | 47 | ||
44.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 186.2 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 80 | 45 | 105 | 70 | 12 | 100 | 47 | ||
68.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 205.8 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 105 | 70 | 12 | 100 | 47 | ||
67.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 | 140.01~220.00 | 274.4 | [Stahl] Eisen | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 125 | 81 | 17 | 125 | 53 | ||
79.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 | 140.01~220.00 | 274.4 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 125 | 81 | 17 | 125 | 53 | ||
105.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 | 220.01~320.00 | 274.4 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 125 | 81 | 17 | 125 | 53 |