Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 260 - 365 mm / [Traglast] 274.4, 1421 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan



Mit den Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 260 und 365 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 274.4 oder 1421 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

200X75MTBRULB-N

Teilenummer
200X75MTBRULB-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

412.84 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~862.4[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit13613617217225220094160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Universal-Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Schwere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist 200X75MTBRULB-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200X75MTBRULB-N.

Produktvarianten

Teilenummer
200X50MTBRULB-N
200X65MTBRB-H
200X65MTBRB-N
200X90MTBRB-H
200X90MTBRB-N
250X65MTBRB-H
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

357.02 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00637[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit1361361721722520069160

353.49 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00313.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520080160

344.25 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00313.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520080160

397.58 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00499.8[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit13613617217225200104160

387.20 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00499.8[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit13613617217225200104160

455.29 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00392[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1551551951952525080190

Technischer Support