Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 260 - 365 mm / [Traglast] 274.4, 1421 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan



Mit den Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 260 und 365 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 274.4 oder 1421 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
300X75MTBRB-H
300X75MTBRB-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

559.20 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00529.2[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1701702102103030094225

546.42 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00529.2[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1701702102103030094225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Universal-Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support