Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 260 - 365 mm / [Traglast] 274.4, 1421 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan
Mit den Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 260 und 365 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 274.4 oder 1421 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
200X75MTBRULB-N
Teilenummer
|
---|
200X75MTBRULB-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.84 € | 1 | 16 Arbeitstage | 260 | 750,01~ | 862.4 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 136 | 136 | 172 | 172 | 252 | 200 | 94 | 160 |
Loading...
Rollenausführung | Universal-Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist 200X75MTBRULB-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200X75MTBRULB-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
200X50MTBRULB-N |
200X65MTBRB-H |
200X65MTBRB-N |
200X90MTBRB-H |
200X90MTBRB-N |
250X65MTBRB-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.02 € | 1 | 16 Arbeitstage | 260 | 485.01~750.00 | 637 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 69 | 160 | ||
353.49 € | 1 | 16 Arbeitstage | 260 | 320.01~485.00 | 313.6 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 80 | 160 | ||
344.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 260 | 320.01~485.00 | 313.6 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 80 | 160 | ||
397.58 € | 1 | 16 Arbeitstage | 260 | 485.01~750.00 | 499.8 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 104 | 160 | ||
387.20 € | 1 | 16 Arbeitstage | 260 | 485.01~750.00 | 499.8 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 104 | 160 | ||
455.29 € | 1 | 16 Arbeitstage | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 155 | 155 | 195 | 195 | 25 | 250 | 80 | 190 |