Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 140 - 300 mm / [Traglast] 98, 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen
Verwendet werden die Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 140 und 300 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 98 oder 980 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf). Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
150SR FB
Teilenummer
|
---|
150SR FB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 195 | 320.01~485.00 | 343 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 90(105) | 90(105) | 129 | 129 | 20 | 150 | 57 | 120 |
Loading...
Rollenausführung | Universal-Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SR / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist 150SR FB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150SR FB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
100SR MCB |
100SR ULB |
100SR WSB |
200SR FB |
200SR MCB |
250SR FB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] MC-Nylon (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
133.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 140.01~220.00 | 205.8 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
120.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 98 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
195.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 480.2 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 112(120) | 112(120) | 146 | 146 | 20 | 200 | 60 | 155 | ||
284.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 750,01~ | 852.6 | [Nylon] MC-Nylon (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 112(120) | 112(120) | 146 | 146 | 20 | 200 | 60 | 155 | ||
318.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 485.01~750.00 | 637 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 134(144) | 134(144) | 176 | 176 | 25 | 250 | 66 | 190 |