Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 112.5 - 350 mm / [Traglast] 68.6, 813.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen
Die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 112.5 und 350 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 68.6 oder 813.4 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
75KFB
Teilenummer
|
---|
75KFB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 112.5 | 140.01~220.00 | 137.2 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 75 | - | 95 | 57 | 10 | 75 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Feststehende Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-Serie / Guss-Korpus / Guss Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist 75KFB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75KFB.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montageabstand P2(mm)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montageabstand P1(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
100KB |
100KFA |
100KMCB |
125KFA |
125KFB |
150KA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 98 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 90 | - | 115 | 61 | 12 | 100 | 47 | ||
50.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 140.01~220.00 | 186.2 | [Stahl] Eisen | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 90 | - | 115 | 61 | 12 | 100 | 47 | ||
74.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 140.01~220.00 | 205.8 | [Nylon] MC-Nylon (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 90 | - | 115 | 61 | 12 | 100 | 47 | ||
66.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Stahl] Eisen | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | Rundbohrung | 105 | 32 | 130 | 68 | 17 | 125 | 53 | ||
77.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | Rundbohrung | 105 | 32 | 130 | 68 | 17 | 125 | 53 | ||
88.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01~220.00 | 176.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 120 | 45 | 150 | 73 | 20 | 150 | 57 |