Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 112.5 - 350 mm / [Traglast] 68.6, 813.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen
Die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 112.5 und 350 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 68.6 oder 813.4 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
125KFA |
125KFB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | Rundbohrung | 105 | 32 | 130 | 68 | 17 | 125 | 53 | ||
77.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | Rundbohrung | 105 | 32 | 130 | 68 | 17 | 125 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Feststehende Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften