Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 112.5 - 350 mm / [Traglast] 68.6, 813.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen
TOUHOKU SHARYO hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 112.5 und 350 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 68.6 oder 813.4 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf). Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
150BRB
Teilenummer
|
---|
150BRB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 140.01~220.00 | 176.4 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 |
Loading...
Rollenausführung | Universal-Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / BR / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist 150BRB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150BRB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
100BRULB |
125BRMCB |
125BRULB |
150BRULB |
180BRFB |
200BRULB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 140.01~220.00 | 205.8 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
102.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Nylon] MC-Nylon (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
105.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168.5 | 320.01~485.00 | 274.4 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
106.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01~485.00 | 343 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
155.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 225 | 320.01~485.00 | 421.4 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Antistatisch | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
154.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 480.2 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 |