Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | zum Einschrauben | abriebfest | kältebständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 185.5 - 392 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse von TOSEI SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 185.5 und 392 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 245 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSC-150RB |
WSC-200RB |
WSJ-150RB |
WSJ-200RB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Rollen-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | Steckerart | 185.5 | 140.01~220.00 | 196 | 150 | ||
126.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | Steckerart | 240 | 220.01~320.00 | 245 | 200 | ||
107.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | Zum Einschrauben | 217.5~337.5 | 140.01~220.00 | 196 | 150 | ||
127.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | Zum Einschrauben | 272~392 | 220.01~320.00 | 245 | 200 |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Radbreite(mm) | 45 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Lastkategorie | Mittlere Last | Lager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Rollen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften