Räder, Rollen für leichte Lasten / GOLD CASTER, E-U / E-UB / PUR-Belag (E-65U)

Räder, Rollen für leichte Lasten / GOLD CASTER, E-U / E-UB / PUR-Belag E-65U
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: E-65U

Marke: TOSEI SHARYO

Preis: 5.17

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Rad-Ø außen: 65 mm

Radbreite: 20 mm

Bohrungs-Ø: 6.2 mm

Nabenbreite: 23 mm

Lager: Ohne


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E-65U

Teilenummer
E-65U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Lager Zulässige Last
(kg)

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65206.223Ohne40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan

Sie befinden sich auf der Seite für Räder, Rollen für leichte Lasten / GOLD CASTER, E-U / E-UB / PUR-Belag, die Teilenummer ist E-65U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-65U.

Produktvarianten

Teilenummer
E-100U
E-100UB
E-50U
E-75U
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Lager Zulässige Last
(kg)

12.64 €

1 8 Arbeitstage 100278.330Ohne60

18.43 €

1 15 Arbeitstage 100278.132Verfügbar50

5.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50206.223Ohne40

7.92 €

1 8 Arbeitstage 75206.223Ohne50

Technischer Support