• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotationsdämpfer TD42

Rotationsdämpfer TD42
  • Mengenrabatt

Excellent response quality. Maximum 8.83N/m torque allowed. Note: The CAD data for this series is being corrected. Please wait for a while until the correction is completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TD42A2-50K
TD42A2-70K
TD42A2-90K
TD42B2-50K
TD42B2-70K
TD42B2-90K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mindestens erforderliches Drehmoment
(Nm)
Bremsrichtung

31.41 €

12 Arbeitstage 4.90CW(R)

31.38 €

7 Arbeitstage 6.86CW(R)

31.41 €

12 Arbeitstage 8.83CW(R)

32.40 €

3 Arbeitstage 4.90CCW(L)

31.38 €

7 Arbeitstage 6.86CCW(L)

32.40 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 8.83CCW(L)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Drehschalterform Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer Opening Angle θ(deg) 120
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Rundbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support