Rückschlagverbindung CSA

Rückschlagverbindung CSA
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· Complete fitting with a joint and a check valve.
· Advantageous fitting for the space and cost perspectives.
· The spring poppet check valve gives the flow direction to the piping system

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSA-82828
CSA-82829
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBerstdruck
(MPa)

20.17 €

1 24 Arbeitstage 100.05

22.39 €

10.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Luft Nenndruck Kein Standard und Sonstige
Grundwerkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussausführungen S1 R Passendes Gewinde S1 1/4B (8A)
Anschlussausführungen S2 Rc Passendes Gewinde S2 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 21.0

Technischer Support