Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | Rc | Verfügbar | ||
33.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Rc | Verfügbar | ||
33.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Verfügbar | ||
32.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Verfügbar | ||
32.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | Rc | Verfügbar | ||
62.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 1/2B (15A) | Rc | Verfügbar | ||
45.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3/4B (20A) | Rc | Verfügbar | ||
45.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Verfügbar | ||
43.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 2B (50A) | Rc | Verfügbar | ||
43.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Verfügbar | ||
80.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Verfügbar | ||
80.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 2B (50A) | Rc | Verfügbar | ||
76.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Verfügbar | ||
76.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 3B (80A) | Rc | Verfügbar | ||
124.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 5B (125A) | 4B (100A) | Rc | Verfügbar | ||
174.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 6B (150A) | 4B (100A) | Rc | Verfügbar | ||
95.81 € | 1 | 13 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 6B (150A) | 5B (125A) | Rc | Verfügbar | ||
33.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | - | - | Verfügbar | ||
44.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3B (80A) | - | - | Verfügbar | ||
78.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4B (100A) | - | - | Verfügbar | ||
105.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 5B (125A) | - | - | Verfügbar | ||
144.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 6B (150A) | - | - | Verfügbar | ||
5.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Rc | NA | ||
6.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Rc | NA | ||
6.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Rc | NA | ||
8.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Rc | NA | ||
8.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Rc | NA | ||
11.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Rc | NA | ||
11.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Rc | NA | ||
10.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Rc | NA | ||
10.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Rc | NA | ||
14.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Rc | NA | ||
15.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1B (25A) | Rc | NA | ||
15.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Rc | NA | ||
14.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Rc | NA | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | - | - | NA | |
3.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | NA | ||
5.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | NA | ||
7.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | - | - | NA | ||
9.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | - | - | NA | ||
13.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Band
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften