Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung 5K-Flansch

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung 5K-Flansch
The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQWK-5KF-20A
PQWK-5KF-25A
PQWK-5KF-32A
PQWK-5KF-40A
PQWK-5KF-50A
PQWK-5KF-65A
PQWK-5KF-80A
PQWK-5KF-100A
PQWK-5KF-125A
PQWK-5KF-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

14.18 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] JIS-FCMB27-053/4B (20A)

19.92 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] JIS-FCMB27-051B (25A)

26.00 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] JIS-FCMB27-051 1/4B (32A)

27.51 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] JIS-FCMB27-051 1/2B (40A)

31.79 €

1 8 Arbeitstage -2B (50A)

47.12 €

1 8 Arbeitstage -2 1/2B (65A)

58.11 €

1 8 Arbeitstage -3B (80A)

73.33 €

1 8 Arbeitstage -4B (100A)

123.48 €

1 7 Arbeitstage -5B (125A)

130.44 €

1 7 Arbeitstage -6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support