Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-BT / T-Verbinder

Rohrfitting mit Dichtmittelauftrag / WS-BT / T-Verbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. The wrapping of sealing tape around the threaded section of the connecting pipes is not required for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, and therefore reduces the burden of piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-BT-15A
WS-BT-20A
WS-BT-25A
WS-BT-32A
WS-BT-40A
WS-BT-50A
WS-BT-65A
WS-BT-80A
WS-BT-100A
WS-BT-125A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

5.21 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

8.33 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)

14.11 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

9.53 €

5.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 1/2B (40A)

26.86 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

58.59 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

85.23 €

1 6 Arbeitstage 3B (80A)

105.38 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)

329.08 €

2 7 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar Dichtmittel Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Technischer Support