Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8TP-4X2.5S-100
Teilenummer
|
---|
8TP-4X2.5S-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Anzahl der Bohrungen (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,126.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] 8 Farben (8 Kerne) | 8 | 5 | 100 |
Loading...
Ausführung | Flach | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Vakuumgeeignet | Anwendbar | Max. Betriebsdruck im Vakuum(MPa) | -0.1 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Anzahl der Bohrungen(Kern)
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften