Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2-MPS-10-15S
Teilenummer
|
---|
2-MPS-10-15S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Anzahl der Bohrungen (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 1417 |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweckspiralrohr, die Teilenummer ist 2-MPS-10-15S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-MPS-10-15S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Anzahl der Bohrungen(Kern)
Betriebsbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2-MPS-10-10S |
2-MPS-10-20S |
2-MPS-10-25S |
2-MPS-10-30S |
2-MPS-10-5S |
2-MPS-12-10S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Anzahl der Bohrungen (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsbereich (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 1078 | ||
78.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 1756 | ||
85.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 2095 | ||
92.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 2434 | ||
54.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 25 | 739 | ||
80.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne) | 2 | 28 | 1210 |