• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Multispiralschlauch MES-Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-MES-8-15S

Teilenummer
2-MES-8-15S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Anzahl der Bohrungen
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsbereich
(mm)

41.41 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Mehrfarbig] 2 Farben (2 Kerne)2151210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spirale Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Wasserdichtes Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8 Vakuumgeeignet Anwendbar

Technischer Support