Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4-MES-6-15S
Teilenummer
|
---|
4-MES-6-15S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Anzahl der Bohrungen (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] 4 Farben (4 Kerne) | 4 | 12 | 985 |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Wasserdichtes Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Anzahl der Bohrungen(Kern)
Betriebsbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften