Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHS-5H-MP |
CHS-6.5H-MP |
CHS-8H-MP |
CHS-11H-MP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø × Innen-Ø des passenden Rohres (φ) | Grundkörperlänge A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 x 5 | 60 | ||
12.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 x 6,5 | 62.5 | ||
12.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 x 8 | 65 | ||
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 x 11 | 74 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Rohrmontage | Haupteinheits-Material | Stahl vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 |
Anschlussausführung | Einfachwirkend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø × Innen-Ø des passenden Rohres(φ)
Grundkörperlänge A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften