Schlauchverbindung, Schlauchstutzen mit Außengewinde (G-Gewinde-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HGM-07848

Teilenummer
HGM-07848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.90 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Verbinder mit Außengewinde
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) G Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) 1/2 Nenngröße(mm) 12
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20~150 Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5 Länge (ca. L)(mm) 66.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchverbindung, Schlauchstutzen mit Außengewinde (G-Gewinde-Ausführung) , die Teilenummer ist HGM-07848.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGM-07848.

Technischer Support