Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARR-06008 |
ARR-08008 |
ARR-10008 |
ARR-15008 |
ARR-16008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 7.0 | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 7.5 | ||
0.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 8.5 | ||
1.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 11.5 | ||
1.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 12.0 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Ring | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Messing (kadmiumfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) | NA | Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Luft | Zulässiger Temperaturbereich (zugehöriges Teil) *In einem Bereich oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) | -20~150 |
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 7 | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften