Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 72 - 250 mm / [Traglast] 98, 646.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 72 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 646.8 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJ-150UB
Teilenummer
|
---|
HJ-150UB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 485.01~750.00 | kA | 539 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundloch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / H-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist HJ-150UB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJ-150UB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HJ-100RB-S |
HJ-100UB |
HJ-100UB-S |
HJ-150UB-S |
HJ-200MCB |
HJ-200MCB-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 196 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Verfügbar | ||
79.57 € | 1 | 14 Arbeitstage | 144 | 220.01~320.00 | kA | 294 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Verfügbar | ||
87.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 220.01~320.00 | Mit Rotationsklemme | 294 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Verfügbar | ||
105.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 198 | 485.01~750.00 | Mit Rotationsklemme | 539 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Verfügbar | ||
228.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | kA | 646.8 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Verfügbar | ||
250.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | Mit Rotationsklemme | 646.8 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Verfügbar |