Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 72 - 250 mm / [Traglast] 98, 646.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 72 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 98 oder 646.8 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HK-100MCB
Teilenummer
|
---|
HK-100MCB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 320.01~485.00 | 441 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 45 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundloch | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / H-Serie HK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte, die Teilenummer ist HK-100MCB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK-100MCB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HK-100RB |
HK-100UB |
HK-130MCB |
HK-130RB |
HK-130UB |
HK-150MCB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 196 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 50 | Verfügbar | ||
62.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 220.01~320.00 | 294 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 50 | Verfügbar | ||
122.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 177 | 485.01~750.00 | 539 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Verfügbar | ||
74.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 245 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Verfügbar | ||
101.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 485.01~750.00 | 490 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Verfügbar | ||
152.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 198 | 485.01~750.00 | 588 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | Verfügbar |