Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 374 mm / [Traglast] 78.4, 588 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, MC-Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl, schwarzer Kautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 374 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 588 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, MC-Nylon, MC-Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl und schwarzer Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WJ-75UB-S
Teilenummer
|
---|
WJ-75UB-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / W-Serie WJ / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist WJ-75UB-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WJ-75UB-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WJ-100MCA-S |
WJ-100MCA-WS |
WJ-100MCB |
WJ-100MCB-S |
WJ-100MCB-WS |
WJ-75UB-WS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 176.4 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | kA | ||
88.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 176.4 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | kA | ||
86.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | kA | 176.4 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Verfügbar | ||
94.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 176.4 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Verfügbar | ||
95.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 176.4 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Verfügbar | ||
32.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 117.6 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Verfügbar |