Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 374 mm / [Traglast] 78.4, 588 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, MC-Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl, geräuscharm. glatte Rollen, schwarzer Kautschuk
TOSEI SHARYO hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 374 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 588 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, MC-Nylon, MC-Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl, geräuscharm. glatte Rollen und schwarzer Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WK-150MCA-S
Teilenummer
|
---|
WK-150MCA-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 198 | - | 220.01~320.00 | Mit Rotationsklemme | 294 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / W-Serie WK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Stahl / Lochplatte, die Teilenummer ist WK-150MCA-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WK-150MCA-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WK-100MCB-S |
WK-100RB |
WK-100RB-S |
WK-150MCB |
WK-150MCB-S |
WK-150RB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 144 | - | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 176.4 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 34 | Verfügbar | ||
24.71 € | 2 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 80.01~140.00 | kA | 127.4 | [Kunstkautschuk] Schwarzer Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | Verfügbar | ||
32.35 € | 2 | 5 Arbeitstage | 144 | - | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 127.4 | [Kunstkautschuk] Schwarzer Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | Verfügbar | ||
115.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 198 | - | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | Verfügbar | ||
123.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 198 | - | 220.01~320.00 | Mit Rotationsklemme | 294 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 44 | Verfügbar | ||
43.71 € | 2 | 5 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Schwarzer Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | Verfügbar |