Bockrollen / W-Serie WK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Stahl / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / W-Serie WK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Stahl / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 374 mm / [Traglast] 78.4, 588 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, MC-Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl, geräuscharm. glatte Rollen, schwarzer Kautschuk



TOSEI SHARYO hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 374 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 588 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, MC-Nylon, MC-Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl, geräuscharm. glatte Rollen und schwarzer Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WK-75MCB

Teilenummer
WK-75MCB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

49.46 €

2 8 Arbeitstage 100-80.01~140.00kA117.6[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit634095727532Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / W-Serie WK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Stahl / Lochplatte, die Teilenummer ist WK-75MCB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WK-75MCB.

Produktvarianten

Teilenummer
WK-100MCB-S
WK-100RB
WK-100RB-S
WK-75MCB-S
WK-75RB
WK-75RB-S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

89.82 €

1 8 Arbeitstage 144-140.01~220.00Mit Rotationsklemme176.4[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit80451167910034Verfügbar

24.71 €

2 9 Arbeitstage 144-80.01~140.00kA127.4[Kunstkautschuk] Schwarzer KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit80451167910035Verfügbar

32.35 €

2 5 Arbeitstage 144-80.01~140.00Mit Rotationsklemme127.4[Kunstkautschuk] Schwarzer KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit80451167910035Verfügbar

54.92 €

2 8 Arbeitstage 100-80.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit634095727532Verfügbar

16.31 €

2 5 Arbeitstage 100-35.01~80.00kA78.4[Kunstkautschuk] Schwarzer KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit634095727532Verfügbar

21.63 €

2 5 Arbeitstage 100-35.01~80.00Mit Rotationsklemme78.4[Kunstkautschuk] Schwarzer KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit634095727532Verfügbar

Technischer Support