Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
TOSEI SHARYO hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 85 und 190 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 49 oder 156.8 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-65N
Teilenummer
|
---|
SK-65N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / S-Serie SK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SK-65N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-65N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK-100RB |
SK-100UB |
SK-125NB |
SK-65R |
SK-65U |
SK-65UB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
27.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
36.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Verfügbar | ||
8.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | kA | ||
11.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | kA | ||
14.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Verfügbar |