• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen für leichte Lasten / E-Serie EJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen für leichte Lasten / E-Serie EJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 148 mm / [Traglast] 29.4, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TOSEI SHARYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 148 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 29.4 oder 68.6 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EJ-100NR-S
EJ-100R-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager Max.

14.32 €

1 11 Arbeitstage 12235.01~80.00Mit Rotationsklemme49[Kautschuk] Kautschuk (Kunststoffrad)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit82401005810025kA-

17.01 €

1 5 Arbeitstage 12235.01~80.00Mit Rotationsklemme49[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit82401005810025kA-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundloch
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support