Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 148 mm / [Traglast] 29.4, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
TOSEI SHARYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 148 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 29.4 oder 68.6 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EJ-100NRB-S
Teilenummer
|
---|
EJ-100NRB-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 49 | [Kautschuk] Kautschuk (Kunststoffrad) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Verfügbar | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundloch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen für leichte Lasten / E-Serie EJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist EJ-100NRB-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EJ-100NRB-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EJ-100N |
EJ-100N-S |
EJ-100NR-S |
EJ-100R |
EJ-100R-S |
EJ-100U |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | kA | 58.8 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | kA | - | ||
14.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 58.8 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | kA | - | ||
14.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 49 | [Kautschuk] Kautschuk (Kunststoffrad) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | kA | - | ||
14.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | kA | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | kA | - | ||
17.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | kA | - | ||
18.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | kA | 58.8 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | kA | - |