Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 7.84, 63.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 35 und 90 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 7.84 oder 63.7 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TJ-65R
Teilenummer
|
---|
TJ-65R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 39.2 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundloch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe Last | Lager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen für leichte Lasten / T-Serie TJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist TJ-65R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TJ-65R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TJ-50R |
TJ-50R-S |
TJ-50U |
TJ-65R-S |
TJ-65U |
TJ-65U-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | kA | 29.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
6.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 29.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
7.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | kA | 34.3 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | ||
11.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 39.2 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ||
11.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 53.9 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ||
13.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 53.9 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 |