Bockrollen / Serie TK / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / Serie TK / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 7.84, 63.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Bockrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 35 und 90 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 7.84 oder 63.7 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TK-50R

Teilenummer
TK-50R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)

4.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 65~35.0029.4[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitRundloch463559495020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe Last Lager kA

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie TK / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist TK-50R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK-50R.

Produktvarianten

Teilenummer
TK-25U
TK-50N
TK-50U
TK-65N
TK-65R
TK-65U
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35~35.009.8PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512

3.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 65~35.0034.3[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundloch463559495020

6.85 €

1 8 Arbeitstage 65~35.0034.3PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundloch463559495020

5.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8035.01~80.0053.9[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundloch554270606525

7.69 €

1 8 Arbeitstage 8035.01~80.0039.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitRundloch554270606525

9.46 €

1 8 Arbeitstage 8035.01~80.0053.9PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundloch554270606525

Technischer Support