Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | abriebfest | kältebständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 98, 127.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Lenkrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 98 oder 127.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSJ-150NRB
Teilenummer
|
---|
SSJ-150NRB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, universal | 190 | kA | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 |
Loading...
Eigenschaften | Leise | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN) | 80.01~140.00 | Radwerkstoff | Kautschuk (Kunststoffrad) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Lager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / S-Serie SSJ / SSK / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist SSJ-150NRB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSJ-150NRB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSJ-125NRB |
SSJ-125NRB-S |
SSJ-150NRB-S |
SSK-100NRB |
SSK-125NRB |
SSK-150NRB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, universal | 168 | kA | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
57.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, universal | 168 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
61.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, universal | 190 | Mit Rotationsklemme | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | ||
26.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 132 | kA | 98 | 68(71) | 68(71) | 110 | 0 | 100 | 32 | ||
33.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 168 | kA | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 125 | 38 | ||
36.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 190 | kA | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 150 | 38 |