Hersteller-Teilenummer: HP-02
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 4.15 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Minimaler Querschnitt: 20 mm2
Außen-Ø Anschlussschlauch C: 9 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HP-02
Teilenummer
|
---|
HP-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Minimaler Querschnitt (mm2) | Außen-Ø Anschlussschlauch C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € 1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 9 |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Für den Schlauchanschluss | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.47 |
Durchfluss-Ausführung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für UNIC-Modell-Stecker HP Modell, die Teilenummer ist HP-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP-02.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimaler Querschnitt(mm2)
Außen-Ø Anschlussschlauch C(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HP-03 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Minimaler Querschnitt (mm2) | Außen-Ø Anschlussschlauch C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 44 | 11.3 |