Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDS70-3
Teilenummer
|
---|
MDS70-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nutzlast | Aussen - D (Ø) | ID d (mm) | Freie Höhe Ho (mm) | Last (für 0,25 h) (N) | Last (für 0,50 h) (N) | Last (für 0,75 h) (N) | Plattendicke t (mm) | Effektive Höhe h (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Geringe Last | 150 | 71 | 10.8 | 22100 | 38700 | 51500 | 6 | 4.8 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) |
Loading...
Werkstoff | S60C ~ S70C, SK85, SUP10 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für MDS-Tellerfedern, die Teilenummer ist MDS70-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDS70-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nutzlast
Aussen - D(Ø)
ID d(mm)
Freie Höhe Ho(mm)
Last (für 0,25 h)(N)
Last (für 0,50 h)(N)
Last (für 0,75 h)(N)
Plattendicke t(mm)
Effektive Höhe h(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDS100-2 |
MDS11-1 |
MDS11-2 |
MDS75-1 |
MDS75-2 |
MDS75-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nutzlast | Aussen - D (Ø) | ID d (mm) | Freie Höhe Ho (mm) | Last (für 0,25 h) (N) | Last (für 0,50 h) (N) | Last (für 0,75 h) (N) | Plattendicke t (mm) | Effektive Höhe h (mm) | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwere Last | 200 | 102 | 16.2 | 71700 | 139000 | 203000 | 12 | 4.2 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Geringe Last | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 326 | 582 | 766 | 0.8 | 0.65 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schwere Last | 22.5 | 11.2 | 1.7 | 692 | 1280 | 1870 | 1.2 | 0.5 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) | |
52.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Geringe Last | 150 | 77 | 10 | 17600 | 31900 | 43800 | 6 | 4 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) | ||
62.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwere Last | 150 | 77 | 12.2 | 41300 | 79800 | 117000 | 9 | 3.2 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) | ||
80.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Geringe Last | 180 | 77 | 11.5 | 18300 | 30900 | 39900 | 6 | 5.5 | Kleine Menge (aus eine Hand erhältlich) |