Sicherungsscheiben für Wellen / T5304 / Stahl

Sicherungsscheiben für Wellen / T5304 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] phosphatiert



Diese OCHIAI Sicherungsscheiben für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: phosphatiert.




Herstellerdetails:
Ermöglicht eine höhere Druckbelastung durch mehr Teile, die den Sicherungsring in der Nut berühren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T5304-15
T5304-18
T5304-25
T5304-31
T5304-37
T5304-43
T5304-50
T5304-62
T5304-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10154~4.53.054-4.5

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10184,5-5,53.764.5-5.5

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10256–75.336-7

0.07 €

25 Verfügbar 6 Arbeitstage 10317.5~8.56.917.5-8.5

0.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10379~10.58.419-10.5

0.14 €

25 Verfügbar 6 Arbeitstage 104311~129.9111-12

0.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105012~1311.1812-13

0.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106215–1713.4915-17

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107518-2016.0518-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsringe Ausführung K Werkstoff Stahl
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz)
Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Phosphatiert

Technischer Support