Sicherungsscheiben für Wellen / UTW / Stahl

Sicherungsscheiben für Wellen / UTW / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Phosphatiert | verzinkt



OCHIAI bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Phosphatiert | verzinkt.




Herstellerdetails:
Ermöglicht eine höhere Druckbelastung durch mehr Teile, die den Sicherungsring in der Nut berühren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UTW-3.2
UTW-4
UTW-5-3W
UTW-6
UTW-6-3W
UTW-7
UTW-7-3W
UTW-8
UTW-8-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung

0.04 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.24~4.993.263.2Phosphatiert

0.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1045~6.994.084Phosphatiert

0.04 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1056~7.995.15Verzinkt (III-wertig chromatiert)

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1067~8.996.16Phosphatiert

0.06 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1067~8.996.16Verzinkt (III-wertig chromatiert)

0.07 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1078~10.997.17Phosphatiert

0.07 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1078~10.997.17Verzinkt (III-wertig chromatiert)

0.12 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1089~11.998.18Phosphatiert

0.11 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 1089~11.998.18Verzinkt (III-wertig chromatiert)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsringe Ausführung U Werkstoff Stahl
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz)
Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support