Hersteller-Teilenummer: PH-450
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 25.66 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Anschlussgewindeausführung T: Rc1/2
Minimaler Querschnitt: 77.4 mm2
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PH-450
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Spezial-Kohlenstoffstahl | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Öl |
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::20.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Automatik-Kopplung SPH050-Stecker, die Teilenummer ist PH-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH-450.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Anschlussgewindeausführung T
Minimaler Querschnitt(mm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PH-250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussgewindeausführung T | Minimaler Querschnitt (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rc1/4 | 24.5 |