Supermikromini CA00 FP-Stecker Allgemeine Industrieausführung

Supermikromini CA00 FP-Stecker Allgemeine Industrieausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be connected simply by inserting the plug into the socket. The main body is made from brass and is chrome-plated for superior corrosion resistance.

[Features]
· One-touch operations involving simply pushing a plug into a socket are suitable for air piping connections.
· The main body, made of chrome-plated brass, is resistant to corrosion and very durable.
· Can be used in a wide range of applications with the built-in automatic valve with excellent pressure resistance to the socket.
· We also manufacture all stainless types for devices associated with semiconductor-related equipment, scientific equipment, and medical devices, etc.
· We design and manufacture products for panel equipment and special purposes.
· Utilized in a variety of fields.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CA-00-FP-M5

Teilenummer
CA-00-FP-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.22 €

1.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Messing (BSBM) Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98 Anschlussgewindeausführung T M5 Minimaler Querschnitt(mm2) 4.5

Sie befinden sich auf der Seite für Supermikromini CA00 FP-Stecker Allgemeine Industrieausführung, die Teilenummer ist CA-00-FP-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA-00-FP-M5.

Technischer Support