Hersteller-Teilenummer: A15517-0016
Marke: AKAGI
Preis: 4.70 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs): 80~unter 90 mm
Größe: φ75
Passender Rohraußen-Ø: 80 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A15517-0016
Teilenummer
|
---|
A15517-0016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80~unter 90 | φ75 | 80 |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Stahl | Geeignetes Rohrmodell | Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrabhängung / Zinkstahl SP mit Spannschloss, die Teilenummer ist A15517-0016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A15517-0016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Größe
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A15517-0035 |
A15517-0040 |
A15517-0054 |
A15517-0073 |
A15517-0088 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ100 | 103 | |
6.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ125 | 128 | ||
6.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ150 | 153 | ||
6.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ175 | 178 | ||
9.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ200 | 203 |