Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-460110
Grundkörperausführung | Mit Schlitz | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | HL | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Länge(mm) | 107 |
Breite(mm) | 65 | Tiefe Montagebereich(mm) | 17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / S-460110 / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist S-460110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-460110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften