Hersteller-Teilenummer: HB-12-00UT
Marke: CHIYODA TSUSHO
Preis: 18.22 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 12 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HB-12-00UT
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini / Spritzerbeständig | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Berührungsanschluss für Fünf-H-Modell mit Verbindungsstück T, die Teilenummer ist HB-12-00UT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HB-12-00UT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HB-10-00UT |
HB-6-00UT |
HB-8-00UT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
14.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | ||
11.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
12.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 |